Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

06/2024 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

09/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2031 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Vodovi i pribor

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Priključni kabl KVI-CP-3-WS-WD-8

540331

GTIN 4052568178901

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M9x0,5
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M9x0,5
Dužina kabla
8 m