ON/OFF ventil MS4-EM1-1/8

541262

GTIN 4052568090760

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Radni pritisak
0 bar - 14 bar
Vrsta aktiviranja
ručno