ON/OFF ventil MS6-EM1-1/4-S

541272

GTIN 4052568090821

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Radni pritisak
0 bar - 18 bar
Vrsta aktiviranja
ručno