Robusno crevo PAN-R-6X1,1-SI
541675
GTIN 4052568050597
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
3.8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C