Robusno crevo PAN-R-8X1,5-SI
541676
GTIN 4052568050603
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
5 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C