Robusno crevo PAN-R-12X2,2-SI
541678
GTIN 4052568050627
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
12 mm
Unutrašnji prečnik
7.6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C