Robusno crevo PAN-R-16X3-SI

541679

GTIN 4052568050634

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
16 mm
Unutrašnji prečnik
10 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C