Precision flow control valve GRPO-70-1/8-AL

542024

GTIN 4052568179854

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
40.7 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
0 bar - 8 bar
Podesivi element
Okretno dugme sa skalom