Precizni ventil za kontrolu protoka GRPO-160-1/8-AL
542025
GTIN 4052568179861
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
75.8 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
0 bar - 8 bar
Podesivi element
Okretno dugme sa skalom