Proporcionalni regulator pritiska VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1

542217

GTIN 4052568179953

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Opseg regulisanja pritiska
0.02 bar - 2 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
380 l/min