Kombinacija pripremne grupe MSB6-1/2:C3J1M1-WP
542272
GTIN 4052568180287
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3100 l/min
Opseg regulisanja pritiska
1 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm