Kombinacija pripremne grupe MSB6-1/2:C3J2M1-WP

542278

GTIN 4052568180324

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3100 l/min
Opseg regulisanja pritiska
1 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm