Kombinacija pripremne grupe MSB6-1/2:C3J3-WP

542280

GTIN 4052568180331

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4800 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm