Kombinacija pripremne grupe MSB4-1/4:C3J1F3-WP
542294
GTIN 4052568180386
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm