Kombinacija pripremne grupe MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

542295

GTIN 4052568180393

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
950 l/min
Opseg regulisanja pritiska
1 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm