Kombinacija pripremne grupe MSB4-1/4:C3J4-WP

542310

GTIN 4052568180454

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
950 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm