ON/OFF ventil MS4-EE-1/4-10V24

542578

GTIN 4052568180607

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Radni pritisak
4 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
električni