On/off valve MS6-EE-3/8-10V24-S
542606
GTIN 4052568180720
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5500 l/min
Radni pritisak
4 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
električni