Pilotirani nepovratni ventil HGL-1/8-1/8-B

543253

GTIN 4052568005825

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
deblokirajuća nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski priključak: 2
G1/8
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar
Vrsta pričvršćenja
može se pričvrstiti zavrtnjem - sa spoljašnjim navojem