Membranski sušač vazduha MS6-LDM1-1/2-P40

543650

GTIN 4052568182137

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Radni pritisak
3 bar - 12.5 bar
Temperatura okruženja
2 °C - 50 °C
Smanjenje tačke rose pritiska
20 K