Membranski sušač vazduha LDM1-1-D-MAXI-300
543673
GTIN 4052568182236
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
300 l/min
Radni pritisak
3 bar - 12.5 bar
Smanjenje tačke rose pritiska
20 K