Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L

543696

GTIN 4052568007324

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 1 prema standardu ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni