Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

02/2025 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

12/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pretvarač signala

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Pretvarač signala SVE4-IS-R-HM8-2P-M8

544218

GTIN 4052568184001

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg signala
0 - 20 mA +/-0,6 mA
Uklopni izlaz
2xPNP
Uklopna funkcija
Slobodno programiranje