Elektromagnetni ventil VZWM-L-M22C-G38-F4

546147

GTIN 4052568184414

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil - servoupravljan
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2100 l/min