Elektromagnetni ventil VZWM-L-M22C-G12-F5-R1

546164

GTIN 4052568184506

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil - servoupravljan
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2400 l/min