Elektromagnetni ventil VZWM-L-M22C-G114-F5-R1

546167

GTIN 4052568184537

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil - servoupravljan
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G1 1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
24000 l/min