Elektromagnetni ventil VZWM-L-M22C-G2-F5-R1
546169
GTIN 4052568184551
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil - servoupravljan
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
31000 l/min