Elektromagnetni ventil VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
546258
GTIN 4052568092269
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
18 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Vrsta aktiviranja
električni