Osnovni ventil LR-D-7-DI-MAXI
546513
GTIN 4052568353735
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
32478.81 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.4 bar