Pneumatski ventil VSPA-B-M52-M-A1
546717
GTIN 4052568092320
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
pneumatski