Osnovni ventil VSVA-B-P53E-A2-P1

546746

GTIN 4052568185084

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
450 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni