Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L

546771

GTIN 4052568185183

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
450 l/min
Pneumatski radni priključak
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-1 - Priključna ploča veličine 02 prema VDMA 24563
Vrsta aktiviranja
električni