Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1

547151

GTIN 4052568186678

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni