Elektromagnetni ventil VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1
547237
GTIN 4052568187538
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni, dominantan
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
550 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni