Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53E-ZH-A1-3AC1

547244

GTIN 4052568187606

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni