Elektromagnetni ventil CPVSC1-M1LH-D-H-M5C
547318
GTIN 4052568188092
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni