Elektromagnetni ventil CPVSC1-M1LH-N-H-M5O
547321
GTIN 4052568188115
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni