Elektromagnetni ventil CPVSC1-M4H-K-T-Q4C
547345
GTIN 4052568188351
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni