Brzoispusni ventil VBQF-U-G18-E
547531
GTIN 4052568092832
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak: 2
G1/8
Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
1300 l/min
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar
Vrsta pričvršćenja
može se pričvrstiti zavrtnjem