Vakuum generator VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2

547707

GTIN 4052568092955

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
1.4 mm
Maks. vakuum
88 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
51.6 l/min