Brzoispusni ventil VBQF-U-G14-Q8
548002
GTIN 4052568093167
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak: 2
G1/4
Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
2500 l/min
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar
Vrsta pričvršćenja
može se pričvrstiti zavrtnjem