Soft Start i brzoispusni ventil MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG
548717
GTIN 4052568190125
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4300 l/min
Radni pritisak
3.5 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
električni