Elektromagnetna zavojnica MD-2-110VAC-PA

549904

GTIN 4052568051938

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 14,5 VA, snaga zadržavanja 10,5 VA
Vrsta zaštite
IP65