Elektromagnetna zavojnica MH-2-24VDC-PA

549906

GTIN 4052568093976

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
sa kontra navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 7,9 W
Vrsta zaštite
IP65