Elektromagnetna zavojnica MH-2-230VAC-PA
549908
GTIN 4052568093990
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
sa kontra navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 14,0 VA
Vrsta zaštite
IP65