Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Osnovni ventil CPE18-P1-5/3GS-1/4

550158

GTIN 4052568191993

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1450 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
preko ISO 15218 predupravljačkog interfejsa