Vazdušni senzor procepa SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12
552141
GTIN 4052568193775
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Područje registrovanja
20 µm - 200 µm
Radni pritisak
4 bar - 7 bar
Vrsta prikaza
LCD svetli u više boja
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]