Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

06/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

07/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

10/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Vazdušni senzori procepa

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Vazdušni senzor procepa SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12

552144

GTIN 4052568193805

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Područje registrovanja
20 µm - 200 µm
Radni pritisak
4 bar - 7 bar
Vrsta prikaza
LCD svetli u više boja
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]