Vodič za svetlo SOOC-TB-M4-2-R25

552812

GTIN 4052568052768

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Postupak merenja
Jednostruka svetlosna barijera
Domet
400 mm
Veličina glave
M4
Vod za svetlo - karakteristike
Standardno
Minimalni prečnik objekta
0.35 mm