Vodič za svetlo SOOC-TB-F-M4-2-R2

552818

GTIN 4052568095444

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Postupak merenja
Jednostruka svetlosna barijera
Domet
300 mm
Veličina glave
M4
Vod za svetlo - karakteristike
Fleksibilno
Minimalni prečnik objekta
0.15 mm